text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csapágybak
Kivitel 1
hosszú kivitel
Alaptest anyaga
szerkezeti acél
B=Szélesség
12
H=Magasság
50
L=Hossz
25
B1
4,5
B2
2,5
D
5
D1
3
H1
37
H2
7
L1
24
L2
12
L3
2,5
T
10
UNSPSC Code
31162800
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
1.0036.
Kivitel
Barnított.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak