text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támasztólemez
Kivitel 2
DIN 6348
Alaptest anyaga
acél
A1
188
Alábbi fúrósatu mérethez
4
B1
160
B6
130
D3
14
D4
10
D6
9
D7
15
E3
150 ±0,015
E5
100 ±0,015
Fúrósatu mérete
200 x 160
Méret
4
S1
15
T
9
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Mindkét furat csak 6-os méretben érhető el
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak