Támasztólemez acél 08580-01
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Felfogó elem fúróperselyekhez
Mennyiségi egység
42,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Támasztólemez
Kivitel 2
DIN 6348
Alaptest
anyaga
acél
A1
80
Alábbi
fúrósatu
mérethez
1
B1
50
B6
30
D3
10
D4
8
D6
6,6
D7
11
E3
60 ±0,01
E5
20 ±0,01
Fúrósatu
mérete
80 x 50
Méret
1
S1
10
T
6,8
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
Rajzi hivatkozás
1) Mindkét furat csak 6-os méretben érhető el
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.