text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Washer
Main material
structural steel
D1=Outside diameter
123
D=internal diameter
16
D2
67
D3
94
D4
60
H
18
H1
12
Size
2
Suitable for cylinder jig size
2
T
8

Description

Anyag
1.0036 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kérésre az ön igényei szerint szereljük fel az index fúrótárcsákat vagy 4 mm-es előfúrással és csiszolva szállítjuk.

Benyomott fúróperselyek 08900 D5 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8* esetén
Benyomott fúróperselyek 08900 D5 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15* esetén

* Alappersely dugaszolható fúróperselyekhez.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak