Alátét szerkezeti acél 08640-00
- Magazin különböző fúróperselyek felfogásához
- Igény szerint opcionálisan konfigurálható
Mennyiségi egység
338,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alátét
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
D1=Külső átmérő
88
D=belső átmérő
9
Alábbi
forgástest-fúrósatu
mérethez
0
D2
57
D3
70
D4
40
H
12,5
H1
9
Méret
0
T
8
Leírás
Anyag
1.0036 acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Kérésre az ön igényei szerint szereljük fel az index fúrótárcsákat vagy 4 mm-es előfúrással és csiszolva szállítjuk.
Benyomott fúróperselyek 08900 D5 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8* esetén
Benyomott fúróperselyek 08900 D5 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15* esetén
* Alappersely dugaszolható fúróperselyekhez.
Benyomott fúróperselyek 08900 D5 08640-00 0,7 / 0,9 / 1,1 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6 / 6,7 / 8* esetén
Benyomott fúróperselyek 08900 D5 08640-02 3 / 3,3 / 3,8 / 4 / 4,2 / 5 / 5,8 / 6* / 6,7 / 8* / 8,4 / 10* / 11,8 / 12* / 13,8 / 15* esetén
* Alappersely dugaszolható fúróperselyekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.