Fúrósablonlemez szerkezeti acél 08000-03
- Moduláris rendszer fúrókészülékekhez
- Felfogó elem fúróperselyekhez
- Rugóval, hengeres illesztőszeggel és hézagoló alátétekkel
Mennyiségi egység
120,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúrósablonlemez
Alaptest
anyaga
szerkezeti acél
B=Szélesség
100
H=Magasság
16
L=Hossz
150
B1
50
B2
33
D
8
D1
3
H1
19,5
H2
10
H3
7,5
H4
5
L1
130
L2
10,5
L3
129,5
T
15
UNSPSC Code
31162800
Leírás
Anyag
1.0036.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
Rugó, hengeres szeg és hézagoló alátétek mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Fúrópersely
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.