Fúrósablonlemez acél 08570-02
- Fúróbefogóhoz alkalmas
- Felfogó elem fúróperselyekhez
Mennyiségi egység
48,53 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Fúrósablonlemez
Kivitel 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Alaptest
anyaga
acél
A1
100
Alábbi
fúrósatu
mérethez
2 2S
B7
96
B8
16
D1
16
D2
16
E1
50
Fúrósatu
mérete
100 x 60 100 x 60 x 115
Méret
0 - 3S
S2
14
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
Barnított.
08570-13 fémtiszta.
08570-13 fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.