{"product":{"productId":"agid.18611","price":17.74,"name":"Teherhorog, villás fejjel, B alak, minőségi osztály: 10"},"currency":"EUR"}
- Teherbírás max. 10 000 kg
- Engedéllyel és H bélyegzéssel (BG)
- Önzáró biztonsági retesz
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Minőségi osztály: 10, műanyag bevonattal, piros,
Kovácsolt biztosító nyelv, horganyzott
Kovácsolt biztosító nyelv, horganyzott
További információk
Teherhorog kovácsolt biztosító nyelvvel.
A teherhorgok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
A teherhorgok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.