text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Minőségi osztály: 10, műanyag bevonattal, piros,
Kovácsolt biztosító nyelv, horganyzott
További információk
Teherhorog kovácsolt biztosító nyelvvel.
A teherhorgok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Rajzi hivatkozás
A alak: gyűrűs fejjel
B alak: villás fejjel

Más vásárlók is vásároltak