{"product":{"productId":"agid.18612","price":42.42,"name":"Biztonsági teherhorog gyűrűs fejjel, A alak, minőségi osztály: 10"},"currency":"EUR"}
- A teher megemelésekor a biztonsági horog automatikusan zár
- Kézi kireteszelés
- Teherbírás max. 10 000 kg
- Engedéllyel és H bélyegzéssel (BG)
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
További információk
A teher emelésekor a biztonsági teherhorog automatikusan bezár, és a horog hátsó oldalán lévő retesz biztosítja. A rendszer kinyitásához a reteszelést kézzel kell kinyitni.
A teherhorgok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
A teherhorgok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.