text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
2 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
További információk
A teher emelésekor a biztonsági teherhorog automatikusan bezár, és a horog hátsó oldalán lévő retesz biztosítja. A rendszer kinyitásához a reteszelést kézzel kell kinyitni.
A teherhorgok megfelelnek a gépekről szóló irányelvnek, és a szakmai szövetség (BG) által bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Rajzi hivatkozás
A alak: gyűrűs fejjel
B alak: villás fejjel

Más vásárlók is vásároltak