Szorítógyűrű nemesacél 07814-0802
- Elkerülhetők a meneten keletkező sérülések
- Hőmérsékleti tartomány: -40 °C ... +175 °C
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
9,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 2
Belső menet
Alaptest
anyaga
nemesacél
B=Vastagság
9
D1=Belső menet
M8
D2=Külső átmérő
18
Acélkulcs
1.4305
C
M3x8
R
22,4
UNSPSC Code
31161708
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
acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított. Csavar, acél, 12.9 szilárdsági osztály.
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
Nemesacél, fémtiszta. Csavar, nemesacél (A2-70).
További információk
A menetes szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással zárják körbe az ellendarabot.
A kapocsgyűrűk használatára a 6g menettűrési besorolás szerinti csavarmenetekkel kerül sor.
A kapocsgyűrűk használatára a 6g menettűrési besorolás szerinti csavarmenetekkel kerül sor.
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C - +175 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.