text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Shaft collar
Version 1
with contact face
Version 2
two-piece
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B=Thickness
19
D1=Internal diameter
50
D2=Outside diameter
82
D=Thread
M6
H=Height
34,5
L=Length
43,5
C (DIN 912)
M8x25
L1
29
R
84,2
Steel code
1.4305
T
8,5
UNSPSC Code
31161708
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
Acél.

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A támasztófelülettel rendelkező osztott szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással fogják körbe a tengelyt. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.

A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.

A kettéosztott kivitel egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé anélkül, hogy a szomszédos alaktrészeket le kellene szerelni.

Az osztott szorítógyűrűkön található menetes furatokba más elemek, pl. váltókarok vagy bütykök rögzíthetők tengelyekre. Nagy szorítóerővel, a résmagasságot csökkentve egyszerűen és megbízhatóan beszerelhetők a tengelyek feléletének megrongálódása nélkül.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak