Szorítógyűrű támasztófelülettel nemesacél fémtiszta 07812-05-01802
Mennyiségi egység
14,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
támasztófelülettel
Kivitel 2
osztott
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Vastagság
13
D1=Belső átmérő
18
D2=Külső átmérő
40
D=Menet
M4
H=Magasság
17
L=Hossz
21
Acélkulcs
1.4305
C
(DIN 912)
M5x16
L1
12,5
R
42,2
T
5,5
UNSPSC Code
31161708
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
Acél.
Nemesacél 1.4305.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A támasztófelülettel rendelkező osztott szorítógyűrűk egyenletes szorítóerő elosztással fogják körbe a tengelyt. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.
A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.
A kettéosztott kivitel egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé anélkül, hogy a szomszédos alaktrészeket le kellene szerelni.
Az osztott szorítógyűrűkön található menetes furatokba más elemek, pl. váltókarok vagy bütykök rögzíthetők tengelyekre. Nagy szorítóerővel, a résmagasságot csökkentve egyszerűen és megbízhatóan beszerelhetők a tengelyek feléletének megrongálódása nélkül.
A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.
A kettéosztott kivitel egyszerű és gyors szerelést tesz lehetővé anélkül, hogy a szomszédos alaktrészeket le kellene szerelni.
Az osztott szorítógyűrűkön található menetes furatokba más elemek, pl. váltókarok vagy bütykök rögzíthetők tengelyekre. Nagy szorítóerővel, a résmagasságot csökkentve egyszerűen és megbízhatóan beszerelhetők a tengelyek feléletének megrongálódása nélkül.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.