text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
with contact face
Form definition
slitted inside
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
B=Thickness
15
D1=Internal diameter
32
D2=Outside diameter
58
D=Thread
M5
H=Height
25
L=Length
29
C (DIN 912)
M6x18
L1
18
R
58,6
Steel code
1.0503
T
7
UNSPSC Code
31161708
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
Description

Anyag

Acél.

Nemesacél 1.4305.

Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A belül támasztófelülettel rendelkező hasított szorítógyűrűk körülfogják a tengelyt a szorítóerők egyenletes eloszlásával. Ez méretpontos illesztést és igen nagy tartóerőket eredményez anélkül, hogy a tengely megsérülne.

A tengely tűrésének h11-en belül kell lennie.

A hasított szorítógyűrűkön található menetes furatokba más elemek, pl. váltókarok vagy bütykök rögzíthetők tengelyekre. Nagy szorítóerővel, a résmagasságot csökkentve egyszerűen és megbízhatóan beszerelhetők a tengelyek feléletének megrongálódása nélkül.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought