text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Shaft collar
Version 1
Grub screw
Version 2
with slot
DIN
DIN 705
Form
A
Form definition
grub screw with slot
Main material
steel
Surface finish body
bright
Component material
steel
B=Thickness
14
D1=Internal diameter
20
D2=Outside diameter
32
D3 grub screw
M6x8
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Állítógyűrű, acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak