Anyag
Állítógyűrű, acél.
Hernyócsavar acél vagy nemesacél A2.
Hernyócsavar acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
A alak:
Állítógyűrű, acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
E alak:
Állítógyűrű acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 45H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, nemesacél, A2-70, fémtiszta.
Állítógyűrű, acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
E alak:
Állítógyűrű acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 45H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, nemesacél, A2-70, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Állítógyűrűk, DIN 705, acél, A alak, réselt
kezdet
0,42 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Állítógyűrűk, DIN 705, acél, E alak, belső hatszög kulcsnyílással
kezdet
0,55 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Állítógyűrű, acél.
Hernyócsavar acél vagy nemesacél A2.
Hernyócsavar acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
A alak:
Állítógyűrű, acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
E alak:
Állítógyűrű acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 45H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, nemesacél, A2-70, fémtiszta.
Állítógyűrű, acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 15H, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
E alak:
Állítógyűrű acél, fémtiszta vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, acél, szilárdsági osztály 45H, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott, kékre passzivált.
Hernyócsavar, nemesacél, A2-70, fémtiszta.
További információk
A alak: DIN 553 hernyócsavarral (réselt)
E alak: DIN EN ISO 4027 hernyócsavarral (belső hatszög kulcsnyílással)
A megadott tűrések a DIN 705 szabványnak megfelelő fémtiszta állítógyűrűkre érvényesek. A horganyzott állítógyűrűk esetében a tűrések nem garantálhatók. De ez a működést nem befolyásolja.
E alak: DIN EN ISO 4027 hernyócsavarral (belső hatszög kulcsnyílással)
A megadott tűrések a DIN 705 szabványnak megfelelő fémtiszta állítógyűrűkre érvényesek. A horganyzott állítógyűrűk esetében a tűrések nem garantálhatók. De ez a működést nem befolyásolja.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől