Hoist pin VDI3366 steel 07679-01-32
Sales unit
40,22 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hoist pin
Version 1
VDI3366
Main
material
steel
D1=Diameter
32
L=Length
120
A
16
A1
46
B
40
D2
18
D3
26
G
for
socket head screw
M16x45
L2
10
L3
32
Permissible
load
kg
2000
T
17,5
T1
10
UNSPSC Code
27111701
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
Description
Anyag
Acél 1.1191 (CK45). Szakítószilárdság ≈700 N/mm².
Kivitel
Barnított.
További információk
Támcsapok VDI 3366 szerint.
Általában mindig négy támcsapot kell elhelyezni. Négy támcsap alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két támcsap tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két támcsapra osztható.
Szállítás belső hatszög nyílású csavarokkal.
Általában mindig négy támcsapot kell elhelyezni. Négy támcsap alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két támcsap tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két támcsapra osztható.
Szállítás belső hatszög nyílású csavarokkal.
Rajzi hivatkozás
1) kg max.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.