text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Támcsap
Kivitel 1
VDI3366
Alaptest anyaga
acél
D1=Átmérő
25
L=Hossz
100
A
12
A1
38
B
35
D2
14
D3
20
G hengeres fejű csavarhoz
M12x40
L2
8
L3
30
T
13
T1
10
Terhelhetőség kg
1250
UNSPSC Code
27111701
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
Acél 1.1191 (CK45). Szakítószilárdság ≈700 N/mm².
Kivitel
Barnított.
További információk
Támcsapok VDI 3366 szerint.
Általában mindig négy támcsapot kell elhelyezni. Négy támcsap alkalmazása esetén figyelembe kell venni, hogy két támcsap tartja a szerszám teljes súlyát. Így a szerszám megfordításakor a teher két támcsapra osztható.

Szállítás belső hatszög nyílású csavarokkal.
Rajzi hivatkozás
1) kg max.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak