Gyűrűs anya rögzített nemesacél 07690-124
- Emelési tevékenységekhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
31,42 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ring nut
Version 1
fixed
DIN
DIN 582
Main
material
stainless steel
D1=Thread
M24
D2
50
D3
90
D4
50
E
20
F1 max.
kN
18
F2 max.
kN
12,7
H
90
K
20
Kind of fastening
screw-on
M
24
Permissible
load
kg
1295,4
Steel code
1.4301
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
Description
Anyag
1.1141 betétedzésű acél, 1.4301 nemesacél vagy 1.4401 nemesacél.
Kivitel
süllyesztékben kovácsolt.
További információk
Magas követelményekkel rendelkező emelési és támasztási feladatokhoz biztonsági területen (gépipar, teherfelvevő eszközök, kötözőeszközök).
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
A CE-jelölés a gyűrűcsavarba van beütve.
F2 teherbírás gyűrűscsavaronként max. 45° alatt.
Egyedi igényre
Megfelelőségi tanúsítvány.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.