text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes emelőcsap
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
mangán-foszfátozott
D1=Menet
M24
L1=szárhossz
27
D2
20,7
D5
36
F1 kN
23
F2 kN
11,1
F3 kN
8,6
L10
22
L2
36
L3
42
L4
60
L5
50,6
L6
49,8
L7
82
L8
152
L9
36
UNSPSC Code
27111702
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Csap, nemesíthető acél, nemesített.

Sekli, nemesíthető acél, nemesített.

Menetes elem, nemesacél 1.4542.

Nyomógomb, alumínium.

Rugó, nemesacél.

Kivitel
Csap, mangánfoszfátozott.
Sekli, mangánfoszfátozott.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
További információk
A menetes emelőcsapok mozgatható seklivel rendelkeznek és gyors és egyszerű tartóelemként használhatók. A nyomógomb lenyomásával kireteszelődnek a menetszegmensek és a menetes emelőcsap betolható a menetes furatba vagy kihúzható a furatból. A nyomógomb elengedésével a menetszegmensek szilárdan bereteszelődnek. Ezzel elmarad az időigényes be- és kicsavarozás, mint pl. a szemescsavaroknál.

A sekli 180° fokban elfordítható. A sekliben lévő biztosító stift megakadályozza a nyomógomb nem szándékos kioldását egyenes húzás mellett.

A használat előfeltétele a méretpontos menetes furat megfelelő anyagszilárdság mellett.

Mindegyik menetes emelőcsaphoz részletes használati utasítást mellékelünk.

Korrózió ellen védett.

TÜV által bevizsgált.

Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Felszerelés
Szerelés:
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Dugja be a menetes emelőcsapot.
3. Engedje el a gombot (A gombnak ismét a kiindulási
helyzetben kell lennie).
4. Forgassa a menetes emelőcsapot addig, amíg teljes felületével a felfekvési felületet érinti.
5. Győződjön meg róla, hogy a
felfogómenet menetes szegmensei
bekattantak-e.

Szétszerelés:
1. Forgassa a menetes emelőcsapot
kb. egy negyed fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes emelőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak