Felfogó persely emelőcsaphoz nemesacél 07781-1625
- Golyós tartócsapok biztonságos és gyors felfogásának lehetősége
- Folyamatbiztos beszerelés különböző hordozó anyagokba
Mennyiségi egység
47,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
emelőcsaphoz
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Menet
16
D2=Külső átmérő
M30x2
L1=menethossz
25
D3
39
D4
19,2
L2
44
L3
29
Meghúzási nyomaték Nm
440
SW
30
UNSPSC Code
27111702
X
1,5
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
1.4542 nemesacél.
Kivitel
edzett.
További információk
A felfogó perselyek lehetővé teszik a golyós emelőcsapok biztonságos és gyors rögzítését. Egyszerű és folyamatbiztos telepítést kínálnak különböző hordozóanyagokba. Vékonyfalú alkatrészekhez és zsákfuratokhoz is használható.
Korrózióállóak és kopásállóak.
Korrózióállóak és kopásállóak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.