text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Kivitel 1
emelőcsaphoz
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Menet
12
D2=Külső átmérő
M24
L1=menethossz
50
D3
32
D4
14,7
L2
72,5
L3
60
Meghúzási nyomaték Nm
200
SW
27
UNSPSC Code
27111702
X
1,5
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
1.4542 nemesacél.

Kivitel
edzett.
További információk
A felfogó perselyek lehetővé teszik a golyós emelőcsapok biztonságos és gyors rögzítését. Egyszerű és folyamatbiztos telepítést kínálnak különböző hordozóanyagokba. Vékonyfalú alkatrészekhez és zsákfuratokhoz is használható.
Korrózióállóak és kopásállóak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak