text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball lifting pin
Main material
steel
Surface finish body
manganese-phosphated
D1=Pin diameter
12
L1=shaft length
35
D2
14,2
D5
21,5
F1 kN
3,5
F2 kN
3,2
F3 kN
2,8
L2
11
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
Receiving hole H11
12
S
2,2
X max.
15
X min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Acél.
Nyomógomb, alumínium.
Kivitel
Acél, mangánfoszfátozott.
További információk
A mozgatható seklivel rendelkező golyós emelőcsapokat gyors és egyszerű tartóelemként használják.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
Korrózió ellen védett.

TÜV által bevizsgált.

Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Accessory
07781 felfogó persely.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak