Anyag
Acél.
Nyomógomb, alumínium.
Nyomógomb, alumínium.
Kivitel
Acél, mangánfoszfátozott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Nyomógomb, alumínium.
Nyomógomb, alumínium.
Kivitel
Acél, mangánfoszfátozott.
További információk
A mozgatható seklivel rendelkező golyós emelőcsapokat gyors és egyszerű tartóelemként használják.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
Korrózió ellen védett.
TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
Korrózió ellen védett.
TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Accessory
07781 felfogó persely.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.