Emelőcsap nemesacél 07780-12108X15
- Gyors és egyszerű tartóelem mozgatható kengyellel
- A golyók a nyomógomb segítségével oldhatók ki
- A golyók a nyomógomb elengedésével reteszelhetők
- Korrózió ellen védett
- TÜV által bevizsgált
Mennyiségi egység
118,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőcsap
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
8
L1=szárhossz
15
D2
9,35
D5
21,5
F1
kN
1,5
F2
kN
1,2
F3
kN
0,5
Fogadófurat
H11
8
L2
8,75
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
X
max.
10
X
min.
1,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csap, 1.4542 nemesacél.
Sekli, 1.4571 nemesacél.
Nyomógomb, alumínium.
Kivitel
Csap, edzett.
További információk
A mozgatható seklivel rendelkező golyós emelőcsapokat gyors és egyszerű tartóelemként használják.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
– Korrózió ellen védett és időjárásálló.
– Nagyszilárdságú, edzett csap, amely ily módon maximális terhelhető.
– TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők.
A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
– Korrózió ellen védett és időjárásálló.
– Nagyszilárdságú, edzett csap, amely ily módon maximális terhelhető.
– TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Accessory
07781 felfogó persely.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.