Emelőkengyel nemesacél 07770-120
- Teherbírás max. 2000 kg
- Félrehajlítható és forgatható
- Kivitel: acél és nemesacél
Mennyiségi egység
307,48 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőkengyel
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=Menet
M20
B
96,8
B1
70
D1
25,4
D2
22
D3
63,5
H
38,5
H1
0,8
H2
22,6
Javasolt
meghúzó nyomaték
Nm
80
L
30,2
L1
88,9
L2
23,1
Max.
terhelhetőség
kg
1000
S
12,7
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesíthető acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta
Nemesacél, fémtiszta
Emelőkengyellel kapcsolatos tudnivalók
A perselykarima és a támasztófelület között hézagoló alátéteket használni tilos.
Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét (D2).
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét (D2).
A csavarokat a megadott nyomatékokkal kell meghúzni, és rendszeres időközönként ellenőrizni kell, ill. után kell húzni. A szerelés után ellenőrizni kell, hogy a kengyel minden irányban szabadon leng és forog.
Az emelést óvatosan kell végezni, a hirtelen terhelések kerülendők.
A kengyelbe ütött teherbírást nem szabad túllépni.
Szerelőkulccsal kapcsolatos tudnivalók
- A szerelőkulcsot az emelőkengyel meglévő furataiba kell behelyezni.
- Az emelőkengyelt nyomatékkulccsal kell rögzíteni a javasolt meghúzási nyomatékkal.
- Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét.
- Az emelőkengyelt nyomatékkulccsal kell rögzíteni a javasolt meghúzási nyomatékkal.
- Figyelembe kell venni menetvédő süllyesztés megengedett süllyesztési átmérőjét.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.