text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel ring
Version 1
Swivels and rotates
Version 2
grade 8
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Main colour
red
D=Thread
M30
B
40
D1
75
H
165
H1
80
Kind of fastening
screw-on
L
35
L1
65
Permissible load kg
5300
S
20
SW
65
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
8-as minőségi osztály, golyóscsapágyazású.
Műanyag bevonatú, piros.
További információk
Kompakt és könnyű építési mód, minden irányból maximálisan terhelhető. 4-szeres biztonság törés ellen minden terhelési irányban. 360°-ban forgatható. A tag lengéstartománya max. 180°. A golyóscsapágyazás révén az emelőszem terhelés alatt is forgatható.

Legyen szó a terhek emeléséről vagy a rakomány biztosításáról, a forgatható emelőszemek számos területen használhatók.

A terhelhetőség érvényessége céljából mindig meg kell győződni arról, hogy a szem egy vonalba esik a teherrel. Az emelőszemnek síkszerűen kell felfeküdnie a támasztófelületre és mindig becsavarva kell lennie.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought