text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Emelőkengyel
Kivitel 2
oldalhúzóval
Alaptest anyaga
edzett acél
D=Menet
M10
A
13
A1
13
B
25
B1
44
D1
21
H
20
H1
33
H2
3
H3
14
L
76
L1
52
Max. terhelhetőség kg
500
R
25
S
8
SW
19
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A terhelésvizsgálat során minden kivitel ellenőrzésnek van alávetve a 5-szörös biztonság szempontjából. A lapos és könnyű építési módja révén az emelőkengyel a hasonló kengyelekhez képest egyszerűbben kezelhető. Az emelőkengyel a kiviteltől függően villáskulccsal vagy imbuszkulccsal szerelhető fel.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak