text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Torque knurled knob
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Outside diameter
26
D=Thread
M5
H=Height
27
L=thread length
50
Colour Cap
signal green RAL6032
D2
18
D3
23
D4
16
H1
10,5
Size
2
Thread type
external thread
Torque Nm
0,1 - 0,3
UNSPSC Code
27112102
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
Description

Anyag
Termoplaszt, feketésszürke. Csap, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Csap, kék passzivált.
További információk
A szükséges nyomaték egy állítócsavarral állítható be. A beállított nyomaték elérésekor a recézett gomb szabadon átforog.
Rajzi hivatkozás
1) Állítócsavar a nyomaték beállításához
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak