Nyomatékfogantyú alumínium 07124-106
- A nyomaték állítócsavarral és fokozatskálával állítható be
- A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%
- A beállított forgatónyomaték biztosítása lehetséges
Mennyiségi egység
68,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékfogantyú
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
acél
D=Menet
M6
D1
10
D2
26
D3
20
H1
2
H2
26
H3
8
Méret
1
Nyomaték
Nm
0,1 - 0,25
UNSPSC Code
27112102
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
Fogantyú és állítócsavar, alumínium.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Fogantyú és állítócsavar, eloxált.
Persely barnított.
Persely barnított.
További információk
A szükséges forgatónyomaték egy állítócsavar és egy fokozatskála segítségével beállítható. A beállított érték az oldalsó rögzítőcsavarokkal rögzíthető. A beállított forgatónyomaték elérésekor a nyomatékfogantyú hallható és érezhető módon kiold. A kioldási nyomaték nagyobb, mint a meghúzási nyomaték, így a nyomatékfogantyú könnyedén újra kioldható.
A belső menetes kivitelnél az állítócsavarban egy átmenő furat található, emiatt a nyomatékfogantyú menetes rúdként is használható.
A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%.
A belső menetes kivitelnél az állítócsavarban egy átmenő furat található, emiatt a nyomatékfogantyú menetes rúdként is használható.
A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.