Nyomatékcsavar nyomócsappal automataacél 07130-12X60
- Tightening torque adjustable with set screw
- Rough knurl for a good grip
Mennyiségi egység
€112.06
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomatékcsavar
Kivitel 1
nyomócsappal
Alaptest
anyaga
automataacél
D=Menet
M12
L=menethossz
60
D1
25
D2
10
F1
N
40
F2
N
450
L1
20
L2
3
UNSPSC Code
31161504
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel.
Version
Black oxidised.
Note
The torque required for the knurled screw is generated by two spring-mounted thrust balls.
As soon as the adjustable final pressure is reached, the grip runs free.
The final pressure is set using the set screws located in the head.
As soon as the adjustable final pressure is reached, the grip runs free.
The final pressure is set using the set screws located in the head.
Forces
F1 = Minimum final pressure
F2 = Maximum final pressure
F2 = Maximum final pressure
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.