text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
POM
D=Thread
M10
L=Length
61,9
SW=key width
5
D1
6,5
D1 bolt delrin
6,5
Grade
10.9
L bolt delrin
61,9
L3
2,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csavar, nemesacél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Kivitel
Csavar, barnított.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought