text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main material
steel
Surface finish body
black oxidised
Component material
POM
D=Thread
M10
L=Length
21,9
SW=key width
5
D1
6,5
Grade
10.9
L3
2,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Csavar, nemesacél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Kivitel
Csavar, barnított.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought