Nyomócsavar acél barnított 07119-108X216
- Menetes orsók, tengelyek kíméletes szorításához vagy rögzítéséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, szerelés
- Egyszerű szerelés
Sales unit
0,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Thrust screw
Product type
with bolts
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
POM
D=Thread
M8
L=Length
21,6
SW=key width
4
D1
5
Grade
10.9
L3
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Csavar, nemesacél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Kivitel
Csavar, barnított.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.