text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomócsavar
Terméktípus
csappal
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
POM
D=Menet
M8
L=Hossz
41,6
SW=kulcsnyílás
4
D1
5
L3
2
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Csavar, nemesacél 1.4305.
Csap, sárgaréz vagy POM.

Kivitel
Csavar, fémtiszta.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak