Nyomócsavar nemesacél fémtiszta 07119-081X82
- Menetes orsók, tengelyek kíméletes szorításához vagy rögzítéséhez
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, berendezésgyártás, szállítástechnika, szerelés
- Egyszerű szerelés
Sales unit
4,59 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Nyomócsavar
Terméktípus
csappal
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
sárgaréz
D=Menet
M8
L=Hossz
82
SW=kulcsnyílás
4
D1
5,5
L3
2,4
Menettípus
külső menet
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Csavar, nemesacél 1.4305.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Kivitel
Csavar, fémtiszta.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.