text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Kivitel 2
menetbiztosítóval
Terméktípus
csappal
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
sárgaréz
D=Menet
M8
L=Hossz
82
SW=kulcsnyílás
4
D1
5,5
L1
8
L3
2,4
Menettípus
külső menet
Szilárdsági osztály
10.9
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csavar, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, sárgaréz vagy POM.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Csavar, barnított.
További információk
A nyomócsavarok különösen alkalmasak menetes orsók, tengelyek és felületkezelt alkatrészek kíméletes befogására.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak