text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Terméktípus
illesztővéggel
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Komponens anyaga
szerszámacél
Komponens felülete
edzett és barnított
D=Menet
M8
L=Hossz
27,8
D1
5,5
L2
3,2
L4
0,8
Menettípus
külső menet
SW
4
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
15
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Csavar, acél, 10.9 szilárdsági osztály.
Csap, szerszámacél.
Kivitel
Csap, edzett.
Csavar és csap, barnított.
További információk
Az szorítóvéggel rendelkező nyomócsavarok akkor használatosak, ha pontszerű nyomás- vagy felfekvőpontra van szükség.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought