Golyós nyomócsavar fej nélkül edzett acél 07110-3068
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett acél vagy műanyag golyó
- Ideális tiszta, polírozott nyomófelületekhez
Mennyiségi egység
2,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
D
Alaktípus
POM golyó
Terméktípus
teljes golyóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
poliacetál
D=Menet
M6
L=Hossz
8,8
Golyó-Ø
4
Menettípus
külső menet
SW
3
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
0,9
UNSPSC Code
27111704
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
További információk
A tömör golyós, fej nélküli golyós nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, acél
D alak: golyó, POM
D alak: golyó, POM
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.