Ball-end thrust screw fej nélkül edzett acél barnított 07109-1416
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás
Mennyiségi egység
8,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Kivitel 2
rövid kivitel
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
Komponens
anyaga
csapágyacél
Komponens
felülete
edzett és csupasz
D=Menet
M14
L=Hossz
16
D1
7,2
G
12,3
Golyó-Ø
8,5
Menettípus
külső menet
SW
6
Szilárdsági osztály
12.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
30
UNSPSC Code
27111704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, nemesíthető acél. Golyó, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Csavar, 12.9 szilárdsági osztály, barnított. Golyó, edzett, fémtiszta.
További információk
A golyós nyomócsavarok, a rövid kivitel különösen DIN 1835 E hengeres szárakhoz pl. Whistle Notch vagy Weldon szerszámbefogókkal együtt alkalmazva járatos.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.