Ball-end thrust screw fej nélkül stainless steel bright 07111-80830
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Ideális tiszta, polírozott nyomófelületekhez
- Kerámia golyó: nagy szívósság és szilárdság
- Kerámia golyó: kiváló kopásállóság
- Kerámia golyó: jó kémiai ellenálló képesség
Sales unit
4,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball-end thrust screw
Version 1
without head
Form
E
Form definition
ball ceramic
Product type
with full ball
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
ceramic
D=Thread
M8
L=Length
31,2
Ball-Ø
5,5
Load rating
max. kN
(static load only)
15
SW
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27111704
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
Description
Anyag
Csavar, nemesacél.
Golyó, nemesacél, POM vagy kerámia Si3N4.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A tömör golyós, fej nélküli nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség. A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket. A szilícium-nitridet (Si3N4) kiváló anyagtulajdonságok jellemzik. Ilyenek pl. a nagyon jó szívósság és szilárdság, a kiváló kopási viselkedés és a jó kémiai ellenállóképesség.
Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, nemesacél
D alak: golyó, POM
E alak: golyó, kerámia
D alak: golyó, POM
E alak: golyó, kerámia
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.