Golyós nyomócsavar fej nélkül 07110-41025
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett golyó
- Ideális nem síkpárhuzamos felületekhez
- A mozgatható csapágyazású golyó akár 9°-ig állítható
Mennyiségi egység
16,37 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Alak
F
Alaktípus
golyó, acél, bordázott
Terméktípus
lapított golyóval
D=Menet
M10
L=Hossz
25
D1
6
Golyó-Ø
7
Menettípus
külső menet
SW
5
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
20
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Golyó, csapágyacél vagy POM.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
Golyó, edzett és fémtiszta vagy POM.
További információk
A B, C vagy F alakú lelapított golyók alkalmasak nem síkpárhuzamos felületek deformációmentes beszorítására, befogására vagy alátámasztására, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó akár 9°-ban alkalmazkodik.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra készültek. Lehetővé teszik a külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemek gazdaságos kis, ill. közepes sorozatú gyártását.
A golyók ebben a kivitelben nem rendelkeznek csavarodás elleni biztosítóval, ezért 360°-ban elforgathatók..
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra készültek. Lehetővé teszik a külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemek gazdaságos kis, ill. közepes sorozatú gyártását.
A golyók ebben a kivitelben nem rendelkeznek csavarodás elleni biztosítóval, ezért 360°-ban elforgathatók..
Rajzi hivatkozás
B alak: golyó, acél
C alak: golyó, POM
F alak: golyó, acél, bordázott
C alak: golyó, POM
F alak: golyó, acél, bordázott
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.