Golyós nyomócsavar fej nélkül edzett acél 07110-60820
- Támaszként, ütközőként és nyomódarabként szolgálnak
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, szerelés
- Edzett golyó
- Ideális nem síkpárhuzamos felületekhez
- A mozgatható csapágyazású golyó akár 9°-ig állítható
Mennyiségi egység
15,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyós nyomócsavar
Kivitel 1
fej nélkül
Kivitel 2
elfordulás elleni biztosítással
Alak
FV
Alaktípus
golyó, lelapolt, bordázott, elfordulás elleni biztosítással
Terméktípus
lapított golyóval
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=Menet
M8
L=Hossz
20,3
D1
4,1
Golyó-Ø
5,5
Menettípus
külső menet
SW
4
Szilárdsági osztály
10.9
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
9
UNSPSC Code
27111704
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csavar, nemesacél, szilárdsági osztály legalább 10.9.
Golyó, csapágyacél.
Golyó, csapágyacél.
Kivitel
Csavar, fekete.
Golyó, edzett és fémtiszta.
Golyó, edzett és fémtiszta.
További információk
A lelapolt golyóval nem síkpárhuzamos felületek deformáció-mentesen szoríthatók, befoghatók vagy alátámaszthatók, mivel a mozgathatóan csapágyazott golyó max. 9°-ig illeszkedik.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket.
Rajzi hivatkozás
BV alak: elapolt golyóval elfordulás elleni biztosítással
FV alak: lelapolt golyóval, bordázott elfordulás elleni biztosítással
FV alak: lelapolt golyóval, bordázott elfordulás elleni biztosítással
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.