text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Threaded insert
Version 1
self-locking
Version 2
with spigot
Main material
stainless steel
Main colour
red
G=Thread
M3
L=Length
3
W=Windungszahl
5,8-7,2
Core drill Ø
3,2
D min. - max.
3,6-4,35
Einbau Mindest-Kernlochtiefe
6,75
Insert length assembled mm
4,5
Installation Outer Ø locating thread
3,65
Installation min. thread depth with chamfer
6,25
Installation tapping hole Ø
3,11-3,22
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31161509
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
Description

Anyag

Nemesacél 1.4301.

Kivitel
Piros.
További információk
A vezetékes menetes betétek nélkülözhetetlen segédeszközök bármely fémmegmunkáló üzemben és szerelőműhelyben.
A kiszakadt, berágódott vagy túl nagyra fúrt menetes furatok eredeti menetátmérője percek alatt helyreállítható.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenálló korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A kiváló felületi minőség optimális folyáshatárt garantál, továbbá a nagy szilárdságú csavarok nagyobb előfeszítő erővel rendelkeznek.

Az önbiztosító menetes betétek rázkódások, rezgések vagy mozgások esetében alkalmasak. A poligon formájú meneteknek köszönhetően beszorítja a becsavarozott csavar menetoldalát.

T a menetes betét és a távtartó felület közötti távolság és a menetemelkedés 0,25 - 0,5.

A menetszám W adja meg a menetes betét meneteinek számát a beépítés előtt.

A nem beépített menetes betétek ellenőrzési értéke W és D.
Rajzi hivatkozás
1) Menesztőcsap
2) Rovátka
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought