text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Feltét
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alábbi belső menethez, D1
M10
UNSPSC Code
27112806
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Feltétek, szerszámacél.
További információk
A pneumatikus beszerelő szerszám alkalmas a menetes betétekhez (standard 07660 és erősített 07661).
Az ékek becsavarozása és rögzítése gombnyomásra történik.
5 - 7 bar sűrített levegővel működtethető. Sűrített levegő csatlakozó 1/4” NPT.

A D1 jelzi a menetes betétek megfelelő belső menetét.

A beszerelő szerszámot és a feltétet külön kell megrendelni.
Előnyök
A menetes betétek gyors beszerelése könnyű és ergonomikus szerszámmal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak