text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Feltétek, szerszámacél.
További információk
A pneumatikus beszerelő szerszám alkalmas a menetes betétekhez (standard 07660 és erősített 07661).
Az ékek becsavarozása és rögzítése gombnyomásra történik.
5 - 7 bar sűrített levegővel működtethető. Sűrített levegő csatlakozó 1/4” NPT.

A D1 jelzi a menetes betétek megfelelő belső menetét.

A beszerelő szerszámot és a feltétet külön kell megrendelni.
Előnyök
A menetes betétek gyors beszerelése könnyű és ergonomikus szerszámmal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak