text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes betét
Kivitel 1
önmetsző
Kivitel 2
vágófurattal
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Belső menet
M12
D2=Külső átmérő
16
D1
M12
L hossz
12
P
1,75
R min. könnyűfémnél
3,2
R min. műanyagoknál
4
R min. öntöttvasnál
4,8
T min.
15
UNSPSC Code
31161509
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Betétben edzett acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Önmetsző menetes betétek nagy terhelhetőségű, kopásálló és rezgésálló csavarkötések létesítésére alacsony nyírószilárdságú anyagokban, pl. alumíniumban és alumínium ötvözetekben, sárgarézben, bronzban, öntöttvasban, duroplasztban és termoplasztban.

A menetes betétek az alsó végeiken kúpos alakúak, és három vágófurattal rendelkeznek. Becsavaráskor felfogó menetet metszenek a furatba. Ez abszolút biztonságos és szoros rögzülést biztosít a felfogó anyagban.

D1 belső menet ISO szerint 6H.

A vágófuratos menetes betétek különösen a nehezen forgácsolható anyagokhoz lettek tervezve. A vastagabb falnak köszönhetően a forgácsolás során nagyobb erő vehető fel, amely a három vágófuraton oszlik el.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought