Rombusz anya edzett acél barnított 07080-130
- Egyszerű szerelés; felülről behelyezhetők
Sales unit
40,31 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Rombusz anya
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Szélesség
54
D=Menet
M30
H=Magasság
44
B1
35,6
H1
22
Horonyszélesség
36
UNSPSC Code
31161508
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
8-as minőségi osztályra nemesített és barnított.
További információk
A T-hornyokhoz való rombusz anyák előnye az, hogy ezek fentről helyezhetők be. Különösen alkalmasak hosszú T-hornyok esetén, vagy ha a gépasztalon lévő tárgy nem teszi lehetővé T-horonycsavarok vagy -anyák oldalirányú bevezetését.
Kullanım
Felülről behelyezni, majd elforgatni és ügyelni az ütközésre a horonyban.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.