text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Anya
Kivitel 2
hosszú kivitel
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest anyaga
edzett acél
B=Szélesség
15
D=Menet
M8
H=Magasság
12
L=Hossz
30
B1
9,7
H1
6
Horonyszélesség
10
Szilárdsági osztály
10
UNSPSC Code
31161508
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
Nemesacél.
Kivitel
10-es minőségi osztályra nemesítve.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak